Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Air Seating
Wersja robocza
Air Seating
Wersja robocza
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7RE6MLFGL
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
dostępnośćwydajność
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
zawsze pionowo
ALWAYS_VERTICAL
identyfikator aktywów
ASSETIDENTIFIER
typ aktywów
ASSETTYPE
kod kreskowy
BARCODE
kategoria
CATEGORY
codeperformance
CODEPERFORMANCE
kolor
COLOR
składniki
CONSTITUENTS
koszt
COST
cięcie z pustymi przestrzeniami po załadowaniu
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
domyślna wysokość
DEFAULT_ELEVATION
opis
DESCRIPTION
1
2
3
4
5
CUAF9ZAQJ
n/d
1
n/d
Ruchomy
n/d
Pr_40_50_21_60:Stoły biurowe
ISO9001:2015
Zdefiniowane przez określony materiał
n/d
0
0
0
Stolik kawowy ze szklanym blatem
7RE6MLFGL
Limit wagi: 160 kg na miejsce.
1
n/d
Ruchomy
n/d
Pr_40_50_12_57:Krzesła biurowe
ISO9001:2015
Zdefiniowane przez określony materiał
n/d
0
0
0
Pojedynczy fotel bez podłokietników
MUTMPJC5Q
Limit wagi: 160 kg na miejsce.
1
n/d
Ruchomy
n/d
Pr_40_50_12_57:Krzesła biurowe
ISO9001:2015
Zdefiniowane przez określony materiał
n/d
0
0
0
Pojedynczy fotel z prawym ramieniem
JW75LOKBH
Limit wagi: 160 kg na miejsce.
1
n/d
Ruchomy
n/d
Pr_40_50_12_57:Krzesła biurowe
ISO9001:2015
Zdefiniowane przez określony materiał
n/d
0
0
0
Pojedynczy fotel z lewym ramieniem
WLP0NZAKA
Limit wagi: 160 kg na miejsce.
1
n/d
Ruchomy
n/d
Pr_40_50_12_57:Krzesła biurowe
ISO9001:2015
Zdefiniowane przez określony materiał
n/d
0
0
0
Pojedynczy fotel bez podłokietników
Pokaż widok skompresowany (5 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Air Seating
- Wersja robocza
kolejny numer
7RE6MLFGL
Ostatnia aktualizacja
24.12.2024 07:09:20
Urządzenie
słowa kluczowe
Wersja
robocza
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties